TSW2170EVM

TSW2170EVM 晶振滤波 70MHz 信号源

TSW2170EVM

立即订购

概述

The TSW2170EVM is a very clean 70 MHz source designed for the purposes of providing an input signal for testing TI ADC devices. The EVM includes a 70MHz crystal oscillator, an amplifier and a 70MHz Crystal filter with 16kHz band pass response. The output of the TSW2170EVM is set to about 10dBm, approximately 2Vpp, with typical harmonic performance greater than 80dBc. This is the appropriate peak to peak swing required by most TI ADCs. The TSW2170 can be easily powered from a 5V source such as a lab supply or from the 5V source of the TSW2200EVM (Low Cost Portable Power Supply).

特性
  • Requires single 5V supply
  • Onboard 70M crystal oscillator
  • Onboard amplifier
  • Onboard 70M crystal filter
  • Harmonic performance better than 80dBc
  • 2Vpp output level, direct connects to TI ADC EVMs for analysis
  • 下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TSW2170EVM — TSW2170EVM 晶振滤波 70MHz 信号源

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    TSW2170EVM TSW2170EVM 晶振滤波 70MHz 信号源

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    设计文件

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 TSW2170EVM User's Guide 2013-2-1
    证书 TSW2170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持