TS5USBC402EVM

带有 20V OVP 评估模块的双通道 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux

TS5USBC402EVM

立即订购

概述

TS5USBC402 是一款双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有适用于 Type-C 系统的集成保护。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并针对处理 Type-C 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路进行了优化。

特性
  • 即插即用设计
  • 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
  • 通过接头访问 I2C 总线
  • 可通过 DIP 开关进行配置
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TS5USBC400 具有 16V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关 TS5USBC402 具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关 TS5USBC41 具有 20V/24V OVP 功能的双通道 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TS5USBC402EVM — 具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TS5USBC402EVM 具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TS5USBC402 Evaluation Module User's Guide 2017-9-5
证书 TS5USBC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频