TS3DV642Q1EVM-105
TS3DV642-Q1 1.8V 兼容控制断电模式 12 通道 1:2 多路复用器/多路信号分离器评估模块
TS3DV642Q1EVM-105
概述
TS3DV642Q1 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路信号分离器。TS3DV642Q1 由 2.6V 至 4.5V 电源供电,因此适用于电池供电的应用。该器件具有平缓的低导通电阻 (RON) 以及低 I/O 电容,因此可实现高达 7.5GHz 的典型带宽。该器件可提供 MIPI C-PHY、D-DPHY、HDMI 和 DisplayPort 等应用所需的高带宽。
特性
- 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口。
- 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座。
- 用于轻松进行器件配置的跳线。
- 用于在测量期间从 TS3DV642Q1 中取消嵌入 EVM 的校准布线。
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TS3DV642-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2020-11-23 | |||
证书 | TS3DV642Q1EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020-12-3 |