TS3DV642EVM

具有 1.8V 兼容控制和省电模式的 12 通道 1:2 MUX/DEMUX 评估模块

TS3DV642EVM

立即订购

概述

The TS3DV642EVM is an evaluation module (EVM) for the TS3DV642 1:2 multiplexer and demultiplexer high-bandwidth HDMI switch. It is specially designed to multiplex HDMI signals. All signals required for the HDMI protocol, high speed and low speed, are multiplexed through the EVM. Additionally, the TS3DV642 device provides an output enable input and two output select inputs for flexible configuration of the HDMI.

 

特性
  • 12-channel high-speed 1:2 mux and demux
  • Mux and demux low-speed, DDC, CEC, HPD signals along with high-speed TMDS data pairs
  • HDMI female connectors for easy evaluation
  • Simple control of select logic lines
  • High-performance ceramic PCB material
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TS3DV642 适用于 DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 的 6Gbps 12 通道差动 1 至 2 和 2 至 1 多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TS3DV642EVM — 具有 1.8V 兼容控制和省电模式的 12 通道 1:2 MUX/DEMUX 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TS3DV642EVM 具有 1.8V 兼容控制和省电模式的 12 通道 1:2 MUX/DEMUX 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TS3DV642EVM User's Guide 2013-4-19
证书 TS3DV642EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 TS3DV642 具有 1.8V 兼容控制和断电模式的 12 通道 1:2多路复用器/多路解复用器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018-8-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持