TRS3232RGTEVM

TRS3232EIRGT 具有 ESD 保护的多通道 RS-232 线路驱动器/接收器评估模块

TRS3232RGTEVM

立即订购

概述

此评估模块用于评估采用 RGT 封装的 TRS3232E。所有信号都由接头和测试点提供。也可以访问电荷泵输出 V+ 和 V-。该板将端子块上的数据和控制 CMOS 逻辑电平连接到 RS-232 电平,从而支持 DB9 连接器上的数据通道和流控制通道。

特性
  • 提供对逻辑引脚、总线信号的访问
  • 提供对电荷泵输出引脚的访问
  • 对丝印进行了全面标记,以便于使用
RS-232 收发器
TRS3232E 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器 TRSF3232E 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRS3232RGTEVM — 带 ESD 保护的 TRS3232EIRGT 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRS3232RGTEVM 带 ESD 保护的 TRS3232EIRGT 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRS3232RGTEVM 评估模块 英语版 PDF | HTML 2021-10-25
证书 TRS3232RGTEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-12-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持