TRS3122EEVM
TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块
TRS3122EEVM
概述
TRS3122EEVM 是针对 1.8V 高速 RS-232 收发器 TRS3122E 的评估模块。该模块使用安装的 DB-9 连接器和终端块实现器件评估。如果是很简单的评估,可以将该板设置为回送状态,另外该板也可以与诊断软件协同工作以提供更详细的信息。
特性
- 与 MCU 或处理器连接(从 1.65V 至 5.5V)
- 高速 RS-232 通信,高达 1Mbps
- 自动断电增强版功能在关断期间可实现很低的功耗 (1µA)
- 强大的 IEC61000-4-2 资质支持具有人机界面的应用
- 很小的 QFN 封装可节省板空间和成本
RS-232 收发器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TRS3122EEVM User's Guide | PDF | HTML | 2016-3-16 | ||
证书 | TRS3122EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |