TRF37T05EVM

TRF37T05 评估模块

TRF37T05EVM

立即订购

概述

The TRF37T05EVM evaluation module is intended for the evaluation of the TRF37T05 direct-launch quadrature modulator for TDD (time-division duplex) applications in the transmit path of base stations and communication equipment.

特性
  • The TRF37T05EVM comes configured for differential I/Q input signals via four SMA connectors.
  • The RF output signal from the quadrature modulator can monitored via SMA connector
  • The LO signal is also provided through an SMA connector
IQ 调制器
TRF37T05 300MHz 至 4GHz 正交调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF37T05EVM — TRF37T05 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF37T05EVM TRF37T05 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRF37T05 EVM Users Guide 2013-6-26
证书 TRF37T05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持