TRF37A32EVM
TRF37A32 评估模块
TRF37A32EVM
概述
TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双下变频混频器。该器件采用集成平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。中频放大器以集电极开路拓扑在 30 MHz 至 500 MHz 范围内运行,支持各种中频频率和带宽。TRF37x32 提供出色的混频器伪波性能,并在通道间提供良好的隔离,以便在多元化应用中运行。该器件以非常低的功耗运行,为功耗敏感的应用进一步提供了低功耗模式选项。每个通道可以独立断电并快速响应,因此适用于 TDD 应用。
特性
- 10dB 的增益
- 9.5dB 的噪声系数
- 单端射频输入
- 由单个 3.3V 电源供电
- 每通道 500 mW 功耗
下变频混频器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TRF37x32 EVM User's Guide | 2014-10-24 | |||
| 证书 | TRF37A32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |