TRF371109EVM
TRF371109 评估模块
TRF371109EVM
概述
TRF371109EVM 是用于 TRF371109 器件的评估模块。TRF371109 是直接转换正交解调器,它集成了可编程基带滤波器、可调节 DC 偏置校正和输出缓冲放大器,用于驱动高速 ADC。TRF371109 适合与 WCDMA、CDMA200、WiMAX 和 LTE 调制以及其它高带宽信号调制方案配合使用。TRF371109 用于支持要求出色的宽带接收器射频性能(线性度和敏感度)、灵活性和更小尺寸的无线通信应用。
特性
TRF371109EVM 用于测试 TRF371135 直接正交解调器器件的性能。射频输入和 LO(本地振荡器)输入需要差动信号,这些信号可以通过使用射频不平衡变压器来获得。TRF371109EVM 可借助不同的不平衡变压器进行配置,以便于在所需的频带中运行。输入信号将发送到射频连接器 (J6)。在由不平衡变压器转换成差动信号之后,它会馈入 TRF371135 输入端口。本地振荡器源会连接到 LO 端口 (J7),并通过类似的不平衡变压器以差动方式发送到 TRF371109 LO 引脚。输入信号在经过 TRF371109 的降频转换和滤波之后,可以在基带输出端口以单端或差动的方式进行测试。
IQ 解调器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TRF3711xxEVM User's Guide (Rev. B) | 2010-11-5 | |||
证书 | TRF371109EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |