TRF370417EVM

TRF370417 评估模块

TRF370417EVM

立即订购

概述

TRF370417EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF370417 直接启动正交调制器,该调制器适用于基站和射频通信设备发送路径中的应用。

特性
TRF370417EVM 通过四个 SMA 连接器配置成用于差分 I/Q 输入信号。板载 SMA 连接器用来监测正交调制器的射频输出信号。LO 信号也通过 SMA 连接器来提供。
IQ 调制器
TRF370417 50MHz 至 6.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF370417EVM — TRF370417 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF370417EVM TRF370417 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRF370x EVM User's Guide 2008-10-16
证书 TRF370417EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01435 适用于微波回程连线的高带宽、零 IF 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持