TRF3703-17EVM

TRF3703-17 评估模块

TRF3703-17EVM

立即订购

概述

TRF3703-17EVM 评估模块 (EVM) 适用于为基站和通信设备中的发送路径应用评估 TRF3703-17 直接启动正交调制器。

特性

TRF3703-17EVM 通过 4 个 SMA 连接器配置支持差动 I/Q 输入信号。提供有板载 SMA 连接器,用于监控从正交调制器中发出的射频输出信号。LO 信号还通过 SMA 连接器提供。

IQ 调制器
TRF370317 0.4GHz 至 4.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压

 

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC5682Z 双通道、16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF3703-17EVM — TRF3703-17 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF3703-17EVM TRF3703-17 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TRF3703-17EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
TRF3703-15EVM TRF3703-15 评估模块 TRF3703-33EVM TRF3703 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持