TRF1305B2-D2D-EVM
TRF1305B2 评估模块
TRF1305B2-D2D-EVM
概述
TRF1305B2 评估模块旨在为评估 TRF1305B2 提供快速设置。TRF1305B2 是一款固定增益的射频全差分放大器 (RF-FDA),具有 10dB 增益、高线性度和大于 7GHz 的 3dB 带宽。TRF1305B2 由灵活的 5V 单电源供电或由双电源供电,可进行交流或直流耦合,同时支持广泛的共模电压。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 单端或差分输入信号
- 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
- 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
射频全差分放大器 (FDA)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TRF1305x2-D2D 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-3-19 |
证书 | TRF1305B2-D2D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-1-2 |