TRF1305A1-D2D-EVM
TRF1305A1 评估模块
TRF1305A1-D2D-EVM
概述
TRF1305x1-D2D-EVM 旨在为评估 TRF1305 系列的固定增益全差分放大器 (FDA) 提供快速设置,该系列放大器具有高线性度和从真直流至 6.5GHz 以上的工作带宽。TRF1305 放大器采用单通道和双通道两种封装,每种封装具有三种不同的固定增益。这些放大器使用两个灵活的电源轨,可进行直流耦合,并适应较宽范围的共模电压。共有四种类型的 EVM,涵盖采用相应配置的所有器件型号。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 单端或差分输入信号
- 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
- 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
射频全差分放大器 (FDA)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TRF1305x1-D2D Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2025-7-24 |