TRF1208EVM

TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块

TRF1208EVM

立即订购

概述

TRF1208 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF1208,该器件为单端输入转差分输出射频 (RF) 放大器,采用 2mm × 2mm²、12 引脚极薄四通道扁平封装无引线 (WQFN) 封装。TRF1208 非常适合在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入模数转换器 (ADC),专为单端 50Ω 输入匹配而设计。

提供了两个开发平台:一个具有低增益 (TRF1208LGEVM),一个具有高增益 (TRF1208EVM)。

特性
  • +3.3V 单电源供电
  • 专为单端 50Ω 输入匹配而设计
  • 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
  • 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
射频全差分放大器 (FDA)
TRF1208 10MHz 至 11GHz、3dB 带宽单端转差分放大器 TRF1208-EP 近直流至 11GHz、16dB 增益、全差分射频放大器(增强型产品) TRF1208B 10dB 增益、10MHz 至 11GHz、3dB 带宽单端转差分射频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF1208EVM — TRF1208 evaluation module for high-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF1208EVM TRF1208 evaluation module for high-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier

close
版本: null
发布日期:
评估板

TRF1208LGEVM — TRF1208 evaluation module for low-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF1208LGEVM TRF1208 evaluation module for low-gain 3-dB-bandwidth single-ended to differential amplifier

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRF1208 评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-8-15
证书 TRF1208LGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-8-3
证书 TRF1208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-4

相关设计资源

硬件开发

评估板
XMICR-3P-TRF1208 X-Microwave TRF1208 X-MWblock 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持