TRF0208SP-EVM

TRF0208-SP 评估模块

TRF0208SP-EVM

立即订购

概述

TRF0208-SP 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF0208-SP 器件,该器件是一款差分射频放大器,采用 2mm × 2mm 12 引脚 WQFN 封装。该器件旨在驱动高速射频差分输入 ADC,通常可以消除对双元件(增益块和无源平衡-非平衡变压器)驱动级的需求。

特性
  • 由 3.3V 单电源供电
  • 专为单端 50Ω 输入匹配而设计
  • 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
  • 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
射频全差分放大器 (FDA)
TRF0208-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 11GHz、3dB 带宽单端转差分射频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF0208SP-EVM TRF0208-SP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRF0208SEP/SP 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-5
证书 TRF0208SP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-6-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持