TRF0208SEP-EVM
TRF0208-SEP 评估模块
TRF0208SEP-EVM
概述
TRF0208-SEP 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF0208-SEP 器件,该器件是一款差分射频放大器,采用 2mm × 2mm 12 引脚 WQFN 封装。该器件旨在驱动高速射频差分输入 ADC,通常可以消除对双元件(增益块和无源平衡-非平衡变压器)驱动级的需求。
特性
- 由 3.3V 单电源供电
- 专为单端 50Ω 输入匹配而设计
- 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
- 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
射频 FDA
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TRF0208SEP/SP 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-5 |
证书 | TRF0208SEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-6-12 |