TRF0206EVM

TRF0206-SP 10MHz 至 6.5GHz、3dB 带宽、单端转差分放大器评估模块

TRF0206EVM

立即订购

概述

TRF0206EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF0206-SP 器件,后者是一款采用 6.00mm2 × 6.10mm2、12 引脚 LCC-FC 封装的单端输入转差分输出耐辐射放大器。该器件设计为在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入模数转换器。

特性
  • 由 +3.3V 单电源供电
  • 专为单端 50Ω 输入匹配而设计
  • 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
  • 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
射频全差分放大器 (FDA)
TRF0206-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、10MHz 至 6.5GHz 3dB BW 单端转差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF0206EVM-CVAL — TRF0206-SP evaluation module 10-MHz to 6.5-GHz 3-dB bandwidth single-ended to differential amplifier

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF0206EVM-CVAL TRF0206-SP evaluation module 10-MHz to 6.5-GHz 3-dB bandwidth single-ended to differential amplifier

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRF0206-SP 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-11-10
证书 TRF0206EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持