TRF-LSC-AFE7950EVM

适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块

TRF-LSC-AFE7950EVM

立即订购

概述

TRF-LSC-AFE7950EVM 评估模块用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器的性能,该收发器在 RX 上具有 TI TRF1208 单端转差分放大器,在 TX 上具有 TRF1108 差分转单端放大器。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了一个锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 集成了八个兼容 JESD204B 和 JESD204C 的串行器或解串器 (SerDes) 收发器。这些收发器能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,并通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。

EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为模拟前端 (AFE) 和采集卡(现场可编程门阵列,FPGA)提供参考时钟和 SYSREF。该评估模块 (EVM) 具有单个 5.5V 输入,而且包含完整的电源管理电路。外部时钟选项包括对馈送参考时钟(用于片上 PLL)提供支持。该设计可与 TI 图形和采集卡解决方案(如下所示)以及许多 FPGA 开发套件相连接。

特性
  • 5.5V 单电源供电
  • 包括板载时钟生成
  • 具有 > 8GHz S2D 和 D2S 放大器的射频前端
射频全差分放大器 (FDA)
TRF1108 近直流至 8GHz、差分转单端 (D2S) 射频放大器 TRF1208 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器 TRF1208B 近直流至 >8GHz、10dB 增益、全差分射频放大器

 

射频收发器
AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF-LSC-AFE7950EVM — 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRF-LSC-AFE7950EVM 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRF-LSC-AFE7950 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-23
证书 TRF-LSC-AFE7950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-10

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J58EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持