TRDX-3P-VERDIN-AM62

Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU

TRDX-3P-VERDIN-AM62

来源: Toradex
立即订购

概述

The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with Torizon software. Advanced power management and low-power modes for power-constrained applications, and hardware-based security for secure boot and cryptographic acceleration.

多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MALLOW — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62

支持的产品和硬件

MALLOW Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62

close
版本: null
发布日期:
评估板

VERDIN-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU

支持的产品和硬件

VERDIN-AM62 System on module (SoM) / computer on module (CoM) based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
QT-3P-GUI Qt-Group graphical user interface (GUI) software example demos for Arm-based processors
操作系统 (OS)
TRZN-3P-TORIZON-OS Torizon OS 即用型工业嵌入式 Linux 发行版

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Toradex。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。