TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 TQ-Group。
TQ-3P-SOM-TQMA65XX
概述
嵌入式模块 TQMa65xx,基于德州仪器 (TI) 的 ARM® Cortex®-A53 技术。集成图形控制器支持具有显示和触摸功能的应用。四种处理器版本可用于各种应用(例如网络、工业自动化和控制系统),这些应用要求快速可靠的数据处理。通过 CPU 中集成的可编程实时单元 (PRU) 和支持 TSN 的高达 6 千兆位以太网接口,实现实时网络。两个 ARM® Cortex®-R5F 控制器在安全与信息安全领域支持 CPU。
特性
- 具有 560 引脚高密度互连的 77mm × 55mm 模块
- 支持高清的图形
- 支持 ECC 的 DDR4
- 6 个支持 TSN 的 Gb 以太网 (PRU)
- 1 个千兆位以太网、2 个 PCle、1 个 USB 3.1 接口、2 个 CAN FD
- 低功耗(6W 典型值)
多媒体和工业网络 SoC
立即订购并开发
评估板
TQ-3P-KIT-STKA65XX — Evaluation kit for TQMa65xx
TQ-3P-KIT-STKA65XX — Evaluation kit for TQMa65xx
评估板
TQ-3P-SOM-TQMA65XX — Embedded ARM® Cortex®-A53 module based on AM65xx for applications with enhanced real-time requirements
TQ-3P-SOM-TQMA65XX — Embedded ARM® Cortex®-A53 module based on AM65xx for applications with enhanced real-time requirements
相关设计资源
软件开发
软件开发套件 (SDK)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。