TQ-3P-SOM-TQMA243XL

TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller

TQ-3P-SOM-TQMA243XL

来源: TQ-Group
立即订购

概述

The embedded module TQMA243XL, is based on the processor family AM243x quad-core Arm® Cortex®-R5F-based MCU. This LGA (land grid array) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements.The CPU offer with their integrated PRU (Programmable Realtime Unit) up to 4x Gigabit Ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, they have various interfaces such as USB2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth

特性
  • 38 mm x 38mm LGA module
  • 4x Real-time GBit Ethernet for Fieldbus
  • Up to 2 x CAN - FD
  • Integrated Arm® Cortex®-M4
  • High-speed communication with 2x Gb Ethernet, 1x USB 2.0 interfaces
  • Integrated security functions
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 TQ-Group

立即订购并开发

评估板

TQ-3P-KIT-STKA64XXL — Evaluation kit for TQMa243xL and TQMa64xxL pin-to-pin scalable MCU and MPU modules

支持的产品和硬件

TQ-3P-KIT-STKA64XXL Evaluation kit for TQMa243xL and TQMa64xxL pin-to-pin scalable MCU and MPU modules

close
版本: null
发布日期:
评估板

TQ-3P-SOM-TQMA243XL — Embedded Cortex®-R5F module based on AM2434 for networking applications with real-time requirements

支持的产品和硬件

TQ-3P-SOM-TQMA243XL Embedded Cortex®-R5F module based on AM2434 for networking applications with real-time requirements

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 TQ-Group。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。