TPSM8S6C24SEVM-1PH
TPSM8S6C24 评估模块
TPSM8S6C24SEVM-1PH
概述
TPSM8S6C24EVM-1PH 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM8S6C24 电源模块在单输出配置中的运行情况。输入电压范围为 5V 至 16V,输出电压为 1.2V,最大输出电流为 35A。TPSM8S6C24SEVM-1PH 可通过 PMBus 接口进行编程和监测。
特性
- 1.2V 的稳压输出,高达 35A 的直流输出电流
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- PMBus 连接器可轻松连接 USB 适配器
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM8S6C24 电源模块评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-11-30 |
| 证书 | TPSM8S6C24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-31 |