TPSM8D6B24EVM-2V0
TPSM8D6B24 评估模块
TPSM8D6B24EVM-2V0
概述
TPSM8D6B24EVM-2V0 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM8D6B24 电源模块在双输出配置中的运行情况。输入电压范围为 2.95V 至 16V,每个 25A 输出的输出电压分别为 1.8V 和 3.32V。TPSM8D6B24 可通过 PMBus™ 接口进行编程和监控。
特性
- 1.8V 和 3.32V 的稳压输出且均具有高达 25A 的直流输出电流
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- PMBus™ 连接器可轻松连接 TI USB 适配器
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM8D6B24 Power Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022-8-22 | ||
| 证书 | TPSM8D6B24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-19 |