TPSM863257EVM
TPSM863257 3V 至 17V 输入电压、3A 强制 CCM 同步降压模块评估模块
TPSM863257EVM
概述
TPSM863257 评估模块 (EVM) 是一款简单易用型 3A 同步降压模块。TPSM863257EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPSM863257 降压模块。该 EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 0.6V 至 10V 输出电压范围
- 输出电流高达 3A
- FCCM 模式
- 快速瞬态响应
- 3.3mm * 4mm RDX 封装
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM863252、TPSM863253 和 TPSM863257 降压转换器模块评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-9-28 |