TPSM861257EVM
TPSM861257 采用 QFN 封装的 3V 至 16V 输入电压、1A 强制 CCM 降压模块评估板
TPSM861257EVM
概述
TPSM861257 是一个单通道 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器模块,具有 3V 至 17V 的输入电压范围,支持高达 1A 的持续电流。TPSM861257 以 FCCM 模式运行。TPSM861257 具有可调节输出电压。TPSM861257EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPSM861257 转换器模块。
特性
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 可调 3.3V 输出电压
- 1A 持续输出电流
- 轻负载下的 FCCM
- 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM86125xEVM 降压转换器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-2-28 |