TPSM84A22EVM-809

TPSM84A22 10A SWIFT™ 电源模块评估模块

TPSM84A22EVM-809

立即订购

概述

TPSM84A22EVM-809 评估板用于在最高 10A 的增大电流范围内评估 TPSM84A22 电源模块的运行情况。输入电压范围为 8V 至 14V,利用一根跳线即可从 5 个常见电压值(1.2V、1.3V、1.5V、1.8V 和 2.0V)中选择输出电压。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM84A22 的运行。

特性
  • 8V 至 14V 输入电压范围
  • 1.2V、1.3V、1.5V、1.8V 和 2.0V 输出电压选择跳线
  • 无需外部输入或输出电容器
  • 高达 10A 的输出电流
电源模块(集成电感器)
TPSM84A22 具有集成输入和输出电容器的 8V 至 14V 输入、1.2V 至 2.05V 输出、10A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22 10A SWIFT™ 电源模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM84A22EVM-809 TPSM84A22 10A SWIFT™ 电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-12
证书 TPSM84A22EVM-809 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持