TPSM84A21EVM-808
TPSM84A21 10A SWIFT™ 电源模块评估模块
TPSM84A21EVM-808
概述
TPSM84A21 评估板用于在最高 10A 的增大电流范围内评估 TPSM84A21 电源模块的运行情况。输入电压范围为 8V 至 14V,利用一根跳线即可从 5 个常见电压值(0.6V、0.8V、1.0V、1.1V 和 1.2V)中选择输出电压。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM84A21 的运行。
特性
- 8V 至 14V 输入电压范围
- 0.6V、0.8V、1.0V、1.1V 和 1.2V 输出电压选择跳线
- 无需外部输入或输出电容器
- 高达 10A 的输出电流
电源模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-7-12 | |
证书 | TPSM84A21EVM-808 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |