TPSM846C24EVM-006

TPSM846C24 35A 电源模块评估模块

TPSM846C24EVM-006

立即订购

概述

TPSM846C24 评估板配置为可针对增大的电流(高达 35A)评估 TPSM846C24 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 15V。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C24 的运行。

特性
  • 4.5V 至 15V 输入电压范围
  • 高达 35A 的输出电流
  • 0.5V 至 2.0V 输出电压范围
电源模块(集成电感器)
TPSM846C24 4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2.0V 输出、35A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM846C24EVM-006 — TPSM846C24 35A 电源模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM846C24EVM-006 TPSM846C24 35A 电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPSM846C24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
证书 TPSM846C24EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持