TPSM846C23DEVM-807

TPSM846C23 70A PMBus 并联电源模块评估板

TPSM846C23DEVM-807

立即订购

概述

TPSM846C23DEVM-807 评估模块 (EVM) 经过配置,可在高达 70A 的输出电流下评估 TPSM846C23 PMBus 电源模块的并联运行。输入电压范围为 4.5V 至15V,输出电压范围为 0.35V 至 2.0V。此EVM 的 PMBus 接口允许进行电源配置以及监控关键参数,包括输出电压、输出电流和内核温度,以及许多用户可编程配置选项。此 EVM 具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C23 的并联运行。

此 EVM 包括用于连接主机 PC 的 PMBus 连接器。需要 USB 至 GPIO 接口适配器仓体才能对此 EVM 进行编程。USB 至 GPIO 接口仓体将 EVM 连接至计算机 USB 端口,这样 TI 就能够“融合”图形用户界面(GUI),以与 EVM 通信并对其进行控制。

TPSM846C23DEVM-807 可以单独订购,也可以作为包含 USB 转 GPIO 接口适配器仓体的套装的一部分订购。

特性
  • 4.5V 至 15V 输入电压范围
  • 两个并联的 TPSM846C23 器件
  • PMBus 可配置
  • 高达 70A 的输出电流
电源模块(集成电感器)
TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM846C23DEVM-807 — TPSM846C23 70A PMBus 并行电源模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM846C23DEVM-807 TPSM846C23 70A PMBus 并行电源模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPSM846C23 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-7-12
证书 TPSM846C23DEVM-807 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持