TPSM843A26EVM
TPSM843A26 同步降压模块评估模块
TPSM843A26EVM
概述
TPSM843A26 评估模块 (EVM) 是一款同步降压模块,可提供高达 16A 的输出和 4V 至 18V 的输入。TPSM843A26 封装内部采用了高边和低边 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843A26 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。
特性
- 小尺寸解决方案设计
- 包括用于评估 FSEL、MSEL 和 VOUT 设置的跳线
- 4V 至 18V 输入电压,标称值为 12V
- 1.0V 默认输出电压和高达 16A 的输出电流
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM843A26EVM 降压模块评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-5-4 |
证书 | TPSM843A26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023-4-11 |