TPSM843620EVM
TPSM843620 同步降压转换器评估模块
TPSM843620EVM
概述
TPSM843620 评估模块 (EVM) 是一款同步降压电源模块,可提供高达 6A 的输出,额定电压为 4V 至 18V。TPSM843620 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843620 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPSM843620 SYNC/FSEL 和 MODE 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。
特性
- 1MHz 默认开关频率
- 用于 MODE 和 FSEL 引脚的跳线
- 三态缓冲器
- 输入电压范围为 4.0V 至 18V,标称值为 12V
- 在 6A 电流下输出电压为 1.0V
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM843620 SWIFT™ 降压评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-11-3 |
证书 | TPSM843620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-9-20 |