TPSM84212EVM-888

TPSM84212 12V、1.5A 电源模块评估模块

TPSM84212EVM-888

立即订购

概述

TPSM84212EVM-888 评估模块 (EVM) 可被配置为评估电流高达 1.5A 的 TPSM84212 电源模块的工作情况。输入电压范围为 14.5V 至 28V。输出电压为 12.0V。通过该评估板可轻松评估 TPSM84212 运行情况。

特性
  • 14.5V 至 28V 输入电压范围
  • 高达 1.5A 的输出电流
  • 固定 12V 输出电压
  • 标准 TO-220 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM84212 1.5A、28V 输入、12V 输出 TO-220 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM84212EVM-888 — TPSM84212 12V、1.5A 电源模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM84212EVM-888 TPSM84212 12V、1.5A 电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 2017-6-27
证书 TPSM84212EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频