TPSM84209EVM
TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出,2.5A 电源模块评估模块
TPSM84209EVM
概述
TPSM84209 评估板配置用于评估 TPSM84209 电源模块在高达 2.5A 的电流下的运行情况。输入电压范围为 4.5V 至 28V。输出电压范围为 1.2V 至 6V。通过该评估板可轻松评估 TPSM84209 运行情况。
特性
- 4.5V 至 28V 输入电压范围
- 高达 2.5A 的输出电流
- 1.2V 至 6V 输出电压范围
- 4 mm x 4.5 mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM84209 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-4 |
| 证书 | TPSM84209EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |