TPSM84205EVM-888
TPSM84205 5.0V、1.5A 电源模块评估模块
TPSM84205EVM-888
概述
TPSM84205 评估模块 (EVM) 可被配置为评估电流高达 1.5A 的 TPSM84205 电源模块的工作情况。输入电压范围为 7V 至 28V。输出电压为 5.0V。通过该评估板可轻松评估 TPSM84205 运行情况。
特性
- 7V 至 28V 输入电压范围
- 高达 1.5A 的输出电流
- 固定 5.0V 输出电压
- 标准 TO-220 封装
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide | 2017-6-27 | |||
证书 | TPSM84205EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |