TPSM831D31EVM
TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块
TPSM831D31EVM
概述
TPSM831D31 评估板用于在输出 A 高达 120A 和输出 B 高达 40A 的电流范围内评估 TPSM831D31 电源模块的运行情况。输入电压范围为 8V 至 14V。输出 A 和输出 B 的输出电压范围均为 0.25V 至 1.52V。利用该评估板可轻松评估 TPSM831D31 的运行情况。
特性
- 输入电压范围为 8V 至 14V
- 双输出;输出 A:120A,输出 B:40A
- 输出电压范围;输出 A 和 B:0.25V 至 1.52V
- 15mm x 48mm 封装
- PMBus 可配置
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM831D31EVM User's Guide | 2018-8-23 | |||
| 技术文章 | Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC | PDF | HTML | 2019-2-9 |