TPSM83102EVM
TPSM83102 评估模块
TPSM83102EVM
概述
TPSM83102 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM83102 降压/升压转换器系列的运行情况和功能。该 EVM 的输出电压设置为 3.3V。输出电压可通过 I2C 接口在 1V 至 5.5V 之间进行编程。该 EVM 的工作输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,当 VIN ≥ 2.7V 时,输出电流可高达 1.5A。
特性
- 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
- 输出电压范围:1V 至 5.5V
- 通过 USB2ANY 可调节输出电压
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM83102EVM-125 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-11-18 |
证书 | TPSM83102EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-6-25 |