TPSM82916EVM
TPSM82916 评估模块
TPSM82916EVM
概述
TPSM82916 评估模块 (EVM) (SR073) 有助于评估 TPSM82916 和 TPSM82914。SR073 使用 6A TPSM82916 在 3V 至 17V 输入电压下输出 1.2V 电压。由于具有极低的噪声,TPSM82916 可作为噪声敏感型电路中低压降 (LDO) 线性稳压器的高效替代产品。
特性
- 低输出 1/f 噪声 < 20uVRMS(100Hz 至 100kHz)
- 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10uVRMS
- 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
- 展频调制(可选)
- 整个温度范围内输出电压精度为 +/-1%
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM82916 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-11-18 |
| 证书 | TPSM82916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-10-16 |