TPSM82903EVM

TPSM82903 具有集成电感器的 3V 至 17V 输入、3A 低 IQ 降压转换器评估模块

TPSM82903EVM

立即订购

概述

TPSM82903EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82903 降压转换器模块,该转换器具有集成电感器并采用小型 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 封装。此 EVM 的输出电压为 1.2V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPSM82903 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器模块,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。

特性
  • 4µA Iq
  • 总解决方案尺寸为 40mm²
  • 3V 至 17V 输入电压范围
  • 1.2V 输出电压
  • 输出电流为 3A
电源模块(集成电感器)
TPSM82901 具有集成电感器的 3V 至 17V、1A 高效率、低 IQ 同步降压转换器模块 TPSM82902 具有集成电感器的 3V 至 17V、2A 高效率、低 IQ 同步降压转换器模块 TPSM82903 具有集成电感器的 3V 至 17V、3A、高效率、低 IQ 同步降压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82903EVM TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPSM82903EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) PDF | HTML 2023-11-21
用户指南 TPSM8290x 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持