TPSM82901EVM
TPSM82901 具有集成电感器的 1A 降压转换器评估模块
TPSM82901EVM
概述
TPSM82901 评估模块 (EVM) (BSR188-001) 有助于评估 TPSM82901 降压转换器模块,TPSM82901 具有集成电感器并采用小型 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 封装。该 EVM 使用 1A TPSM82901 在高达 17V 的输入电压下输出 3.3V 的输出电压。
特性
- 4uA Iq
- 40mm² 解决方案总尺寸
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 3.3V 输出电压
- 1A 输出电流
电源模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPSM8290x 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-26 | |
证书 | TPSM82901EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-11-12 |