TPSM82866AA0PEVM
TPSM82866A 评估模块
TPSM82866AA0PEVM
概述
TPSM82866AA0PEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866AA0PRCFR,TPSM82866AA0PRCFR 是采用 2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供低至 0.6V 的可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。TPSM82866A 是高效率、高精度、小尺寸负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等内核电源应用;光学模块;医学成像;工业运输;工厂自动化和控制;以及其他空间受限型应用。
特性
- 具有集成电感器且采用 MagPack 封装的 6A 输出电流电源模块
- 2.3mm x 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 28mm² 的解决方案
- 出色的热性能 (θJA = 29.7°C/W)
- 编程的输出电压为 1.2V(完全可调或可从 13 个预设电压中选择 1 个)
电源模块(集成电感器)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | MagPackTM 技术 6A 电源模块评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-8-23 |
技术文章 | MagPack™ 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的 空间内提供更大的功率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-5 | |
证书 | TPSM82866AA0PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-5-24 |