TPSM82864AA0SEVM
TPSM82864A 具有集成电感器的 4A、3.5mm x 4mm x 1.4mm 电源模块评估模块
TPSM82864AA0SEVM
概述
TPSM82864AA0SEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82864A,后者是搭载 DCS-Control 技术并采用 3.5mm x 4mm x 1.4mm 超模压 QFN 封装的 4A 引脚对引脚兼容降压电源模块。EVM 可在输入电压范围为 2.4V 至 5.5V 时提供 1.2V 输出电压(精度为 1%)。TPSM82864A 是一款高效率、小尺寸、超薄型解决方案,适用于多种应用的负载点 (POL) 电源,包括 FPGA、CPU 和 ASIC 的内核电源,光学模块,医疗成像,工业运输,工厂自动化和控制,航空航天和国防以及其他空间有限的应用。
特性
- 具有集成电感器且采用超模压 QFN 封装的 4A 输出电流电源模块
- 3.5mm x 4mm 电源模块的解决方案总尺寸为 35mm2
- 高度为 1.4mm
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 编程的输出电压为 1.2V(完全可调或可从 13 个预设电压中选择 1 个)
电源模块(集成电感器)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM8286xAA0xEVM 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-30 |
证书 | TPSM82864AA0SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-9-13 |