TPSM828303AEVM-245
TPSM828303A 具有集成电感器的 3A 降压转换器评估模块
TPSM828303AEVM-245
概述
TPSM828303AEVM-245 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM828303,TPSM828303 是具有集成电感器、采用 3.0 x 3.0 x 2.0mm QFN 封装的 3A 降压电源模块。该 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,而且基于 DCS-Control 拓扑,还可提供快速瞬态响应和低输出电容。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.5V。
电源模块(集成电感器)
开始使用
- 输入电压范围:2.25V 至 5.5V
- 可调输出电压范围:0.5V 至 4.5V
- 出色的 EMI 性能(集成电容器)
- ±1% 反馈精度
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM82830xAEVM-245 评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-8-9 |
证书 | TPSM828303AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-7-25 |