TPSM82823EVM-080
TPSM82823 具有集成电感器的 3A 降压转换器评估模块
TPSM82823EVM-080
概述
TPSM82823EVM-080 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82823 搭载 DCS-Control 技术并采用 2mm × 2.5mm uSiL 封装的 3A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 具有 1.8V 输出电压,输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,精度为 1%,最大解决方案高度为 1.1mm。TPSM82823 是一款高效的小型解决方案,适用于诸多应用中的负载点 (POL) 模块,例如光学模块、嵌入式摄像头系统和其他空间有限的应用。
特性
- 输出电流为 3A
- 集成电感器
- 快速瞬态响应
- 总解决方案尺寸为 23mm2
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调)
电源模块(集成电感器)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021-11-12 | |||
证书 | TPSM82823EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-3-30 |