TPSM82816EVM-089
适用于 TPSM82816 具有集成电感器的 6A 降压转换器的评估模块
TPSM82816EVM-089
概述
TPSM82816EVM-089 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82816,TPSM82816 是具有频率同步功能并采用 3mm × 4mm x 1.6mm MicroSiP 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.7V 至 6V。
特性
- 具有集成电感器的 6A 输出电流电源模块
- 3mm x 4mm 电源模块的解决方案总尺寸为 60mm²
- 厚度为 1.6mm
- 输入电压范围为 2.7V 至 6V
- 与一个外部时钟同步
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM8281xEVM-089 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022-12-9 | ||
证书 | TPSM82816EVM-089 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-12-1 |