TPSM81033EVM-035

TPSM81033 评估模块

TPSM81033EVM-035

立即订购

概述

TPSM81033EVM-035 旨在提供快速设置来评估输出电压设置为 5V 的 TPSM81033 器件。

TPSM81033 是一款同步升压模块。该器件可以为由多种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TPSM81033 具有 5.5A 的典型谷值开关电流限制。

特性
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 可在轻负载下采用引脚可选的自动 PFM 模式或强制 PWM 模式
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
电源模块(集成电感器)
TPSM81033 采用 MagPack™ 封装技术、具有电源正常指示功能的 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM81033EVM-035 — TPSM81033 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM81033EVM-035 TPSM81033 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM81033EVM-035 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-22
技术文章 MagPack™ 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的 空间内提供更大的功率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-5
证书 TPSM81033EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频