TPSM63610EVM
TPSM63610 36V 输入、1V 至 20V、8A 输出降压电源模块评估板
TPSM63610EVM
概述
此评估模块 (EVM) 通过使用跳线和测试点来轻松评估 TPSM63610 电源模块,以动态配置和测试器件的功能。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可为 TPSM63610 用于终端用户应用提供电路设计和布局示例。
特性
- 6V 至 36V 的宽输入电压范围
- 5V 默认输出电压,可通过跳线调节至 3.3V 或 5V
- 1MHz 默认开关频率,可通过跳线调节至:2.2MHz、1.4MHz、1MHz、700kHz 或 400kHz
- 差分输入 EMI 滤波器,用于在 EVM 底部进行合规性测试
电源模块(集成电感器)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM63610EVM Buck Regulator Evaluation Module's User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022-10-31 | ||
证书 | TPSM63610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-9 |