TPSM63603EVM

TPSM63603 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、3A 输出电源模块评估板

TPSM63603EVM

立即订购

概述

TPSM63603EVM 评估板用于评估 TPSM63603 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 3V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 16V。该评估板可轻松评估 TPSM63603 的运行情况。

TPSM63603SEVM 评估板用于评估 TPSM63603S 展频电源模块的运行情况。

特性
  • 3V 至 36V 输入电压范围
  • 输出电流高达 3A
  • 1V 至 16V 输出电压
  • 4mm x 6mm QFN 封装
  • 扩频运行:仅限 TPSM63603SEVM
电源模块(集成电感器)
TPSM63602 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、2A 降压模块 TPSM63603 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 TPSM63603E 采用小型 4mm x 6mm x 1.8mm 封装、工作温度范围为 -55°C 的 36V、3A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM63603EVM — TPSM63603 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、3A 输出电源模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM63603EVM TPSM63603 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、3A 输出电源模块评估板

close
版本: null
发布日期:
评估板

TPSM63603SEVM — TPSM63603 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、3A 输出电源模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM63603SEVM TPSM63603 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、3A 输出电源模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM63603EVM 和 TPSM63603SEVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-26
证书 TPSM63603SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-6-24
证书 TPSM63603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持