TPSM5D1806EVM
具有 4.5V 至 15V 输入、6A 0.5V 至 5.5V 双路输出的电源模块评估板
TPSM5D1806EVM
概述
TPSM5D1806EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM5D1806 电源模块的运行情况,该评估模块可提供两路 6A 输出或一路并行 12A 输出。其输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压范围为 0.5V 至 5.5V。该评估板可轻松评估 TPSM5D1806 的运行情况。
特性
- 4.5V 至 15V 输入电压范围
- 一个器件提供双路输出,一个器件提供并行输出
- 0.5V 至 5.5V 输出电压
- 8mm x 5.5mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM5D1806 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021-10-25 | |
证书 | TPSM5D1806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-5-29 |