TPSM560R6EVM
TPSM560R6 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V、600mA 输出电源模块评估板
TPSM560R6EVM
概述
TPSM560R6EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM560R6 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 4.2V 至 60V,输出电压范围为 1V 至 6V。该评估板可轻松评估 TPSM560R6 的运行情况。
特性
- 4.2V 至 60V 输入电压范围
- 高达 600mA 的输出电流
- 输出电压 1V 至 6V
- 5mm × 5.5mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the TPSM560R6EVM | PDF | HTML | 2021-8-3 | ||
证书 | TPSM560R6EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-6-3 |