TPSM53604EVM

3.8V 至 36V 输入、4A 电源模块评估板

TPSM53604EVM

立即订购

概述

TPSM53604 评估板 (EVM) 用于在高达 4A 的电流范围内评估 TPSM53604 电源模块的运行情况。输入电压范围为 3.8V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 7V。利用该评估板可轻松评估 TPSM53604 的运行情况。

特性
  • 3.8V 至 36V 输入电压范围
  • 输出电流高达 4A
  • 输出电压 1V 至 7V
  • 5mm x 5.5mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM53604 采用小型 5.5mm x 5mm x 4mm Enhanced HotRod™ QFN 封装、具有小尺寸的 36V、4A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM53604EVM — 采用小型封装的 3.8V 至 36V 4A 降压电源模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM53604EVM 采用小型封装的 3.8V 至 36V 4A 降压电源模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 2019-12-13
证书 TPSM53604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持